USPA209-27T20CC - SNR

USPA209-27T20CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite32 mm
B - Breite des Innenrings41,2 mm
d - Wellendurchmesser42,863 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe95 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes25 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie54,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes13 mm
H2 - Höhe des Gehäuses108 mm
J - Abstand der Montagebohrungen90 mm
L - Gehäuselänge120 mm
L1 - Länge Gehäusefuß42 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM14
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,2 mm
Z - Breite über Abdeckungen70,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,29 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m