USPA211-35NT04 - SNR

USPA211-35NT04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite66 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite33 mm
B - Breite des Innenrings45,3 mm
d - Wellendurchmesser55,563 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes25 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie63,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes14 mm
H2 - Höhe des Gehäuses125 mm
J - Abstand der Montagebohrungen104 mm
L - Gehäuselänge140 mm
L1 - Länge Gehäusefuß47 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,05 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m