USPA211CO - SNR

USPA211CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite66 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite33 mm
B - Breite des Innenrings45,3 mm
d - Wellendurchmesser55 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe110 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes25 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie63,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes14 mm
H2 - Höhe des Gehäuses125 mm
J - Abstand der Montagebohrungen104 mm
L - Gehäuselänge140 mm
L1 - Länge Gehäusefuß47 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11,8 mm
Z - Breite über Abdeckungen77 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,312 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m