• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPAE210T20 - SNR

USPAE210T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite54 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite34 mm
B - Breite des Innenrings43,5 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes20 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie57,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes15 mm
H2 - Höhe des Gehäuses115 mm
J - Abstand der Montagebohrungen101,6 mm
L - Gehäuselänge135 mm
L1 - Länge Gehäusefuß33,5 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,46 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m