• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPE204 - SNR

USPE204

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite32 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite19 mm
B - Breite des Innenrings25 mm
d - Wellendurchmesser20 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie33,3 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes14,5 mm
H2 - Höhe des Gehäuses64 mm
J - Abstand der Montagebohrungen97 mm
L - Gehäuselänge130 mm
L1 - Länge Gehäusefuß40 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
N1 - Länge Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,53 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m