Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 45 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 27 mm |
| B - Breite des Innenrings | 32 mm |
| d - Wellendurchmesser | 35 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 80 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 47,6 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 19 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 93 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 126 mm |
| L - Gehäuselänge | 163 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 49 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 21 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 8,5 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 58,9 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,538 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |