Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US209-26G2T04
- PE209
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 48 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 32 mm |
| B - Breite des Innenrings | 41,2 mm |
| d - Wellendurchmesser | 41,275 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 54 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 21,5 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 107 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 150 mm |
| L - Gehäuselänge | 192 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 54,5 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 29 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 10,2 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,25 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |