• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPE209-28T04 - SNR

USPE209-28T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite48 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite32 mm
B - Breite des Innenrings41,2 mm
d - Wellendurchmesser44,45 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie54 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes21,5 mm
H2 - Höhe des Gehäuses107 mm
J - Abstand der Montagebohrungen150 mm
L - Gehäuselänge192 mm
L1 - Länge Gehäusefuß54,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
N1 - Länge Montagebohrung29 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,17 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m