Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US210-31G2
- PE210
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 54 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 34 mm |
| B - Breite des Innenrings | 43,5 mm |
| d - Wellendurchmesser | 49,213 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 57,2 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 21,5 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 115 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 158 mm |
| L - Gehäuselänge | 200 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 61 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 23 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 10,9 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,58 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |