• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPE210T20CO - SNR

USPE210T20CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite54 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite34 mm
B - Breite des Innenrings43,5 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe100 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie57,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes21,5 mm
H2 - Höhe des Gehäuses115 mm
J - Abstand der Montagebohrungen158 mm
L - Gehäuselänge200 mm
L1 - Länge Gehäusefuß61 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
N1 - Länge Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,9 mm
Z - Breite über Abdeckungen76,1 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,774 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m