USPE211-35CC - SNR

USPE211-35CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite35 mm
B - Breite des Innenrings45,3 mm
d - Wellendurchmesser55,563 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe110 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie63,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes22,5 mm
H2 - Höhe des Gehäuses124,5 mm
J - Abstand der Montagebohrungen176 mm
L - Gehäuselänge222 mm
L1 - Länge Gehäusefuß68 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
N1 - Länge Montagebohrung30 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11,8 mm
Z - Breite über Abdeckungen77,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,612 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m