• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPF206-19T20 - SNR

USPF206-19T20

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe9,4 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe5,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche24,5 mm
B - Breite des Innenrings30 mm
d - Wellendurchmesser30,163 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte2,5 mm
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses114 mm
J - Abstand der Montagebohrungen90,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,56 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m