• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPF206T04 - SNR

USPF206T04

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe9,4 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe5,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche24,5 mm
B - Breite des Innenrings30 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte2,5 mm
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses114 mm
J - Abstand der Montagebohrungen90,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,58 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m