• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPF208T04 - SNR

USPF208T04

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe10 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe7 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche28,5 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte3,5 mm
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses147,8 mm
J - Abstand der Montagebohrungen119 mm
N - Abmessung der Montagebohrung13,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,32 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m