• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPF209-27T20 - SNR

USPF209-27T20

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe10,7 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe7 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche34,5 mm
B - Breite des Innenrings41,2 mm
d - Wellendurchmesser42,863 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte3,5 mm
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses149,5 mm
J - Abstand der Montagebohrungen120,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung13,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,42 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m