• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPFE205-15T04 - SNR

USPFE205-15T04

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe19 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe23,4 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche29,8 mm
B - Breite des Innenrings27 mm
d - Wellendurchmesser23,813 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte10,3 mm
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses104,8 mm
J - Abstand der Montagebohrungen80,2 mm
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung48,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser203,2 mm
N - Abmessung der Montagebohrung8,7 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
T - Blechdicke2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,58 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m