• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPFL207-23 - SNR

USPFL207-23

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe10,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche26 mm
B - Breite des Innenrings32 mm
d - Wellendurchmesser36,513 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte2,5 mm
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses123 mm
J - Abstand der Montagebohrungen100 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser93,7 mm
N - Abmessung der Montagebohrung10,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,58 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m