• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPG201-08T20 - SNR

USPG201-08T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite30 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite13 mm
B - Breite des Innenrings22 mm
d - Wellendurchmesser12,7 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes13 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie30,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes14 mm
H2 - Höhe des Gehäuses57 mm
J - Abstand der Montagebohrungen38 mm
L - Gehäuselänge55 mm
L1 - Länge Gehäusefuß17 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM6
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,31 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,2 N-m