Gehäuselagereinheiten

USPG204 - SNR

USPG204

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite38 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite20 mm
B - Breite des Innenrings25 mm
d - Wellendurchmesser20 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes16 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie33,3 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes14 mm
H2 - Höhe des Gehäuses64 mm
J - Abstand der Montagebohrungen49 mm
L - Gehäuselänge70 mm
L1 - Länge Gehäusefuß21 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM8
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,53 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m