• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPG205-14N - SNR

USPG205-14N

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite38 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite25 mm
B - Breite des Innenrings27 mm
d - Wellendurchmesser22,225 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes18 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie36,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes15 mm
H2 - Höhe des Gehäuses70 mm
J - Abstand der Montagebohrungen50 mm
L - Gehäuselänge75 mm
L1 - Länge Gehäusefuß25 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM10
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,58 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m