• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPG206-18NT04 - SNR

USPG206-18NT04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite48 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite25 mm
B - Breite des Innenrings30 mm
d - Wellendurchmesser28,575 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes18 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie42,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes17 mm
H2 - Höhe des Gehäuses83 mm
J - Abstand der Montagebohrungen60 mm
L - Gehäuselänge85 mm
L1 - Länge Gehäusefuß25 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM10
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,98 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m