Gehäuselagereinheiten

USPG207N - SNR

USPG207N

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite48 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite27 mm
B - Breite des Innenrings32 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes22 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie47,6 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes20 mm
H2 - Höhe des Gehäuses93 mm
J - Abstand der Montagebohrungen68 mm
L - Gehäuselänge100 mm
L1 - Länge Gehäusefuß35 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM12
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,42 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m