• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPG208CC - SNR

USPG208CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite54 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite30 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe88 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes22 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie49,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes20 mm
H2 - Höhe des Gehäuses98 mm
J - Abstand der Montagebohrungen78 mm
L - Gehäuselänge110 mm
L1 - Länge Gehäusefuß35 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM12
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9 mm
Z - Breite über Abdeckungen69,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,85 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m