• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPG209-26CC - SNR

USPG209-26CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite54 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite33 mm
B - Breite des Innenrings41,2 mm
d - Wellendurchmesser41,275 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe95 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes22 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie53,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes20 mm
H2 - Höhe des Gehäuses106 mm
J - Abstand der Montagebohrungen85 mm
L - Gehäuselänge120 mm
L1 - Länge Gehäusefuß40 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM12
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,2 mm
Z - Breite über Abdeckungen70,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,321 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m