• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPG209-27T04CC - SNR

USPG209-27T04CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite54 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite33 mm
B - Breite des Innenrings41,2 mm
d - Wellendurchmesser42,863 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe95 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes22 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie53,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes20 mm
H2 - Höhe des Gehäuses106 mm
J - Abstand der Montagebohrungen85 mm
L - Gehäuselänge120 mm
L1 - Länge Gehäusefuß40 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM12
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,2 mm
Z - Breite über Abdeckungen70,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,29 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m