Gehäuselagereinheiten

USPG211-32NT04 - SNR

USPG211-32NT04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite34 mm
B - Breite des Innenrings45,3 mm
d - Wellendurchmesser50,8 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes25 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie63,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes25 mm
H2 - Höhe des Gehäuses126 mm
J - Abstand der Montagebohrungen100 mm
L - Gehäuselänge140 mm
L1 - Länge Gehäusefuß40 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,3 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m