Gehäuselagereinheiten

USPG211-35 - SNR

USPG211-35

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite34 mm
B - Breite des Innenrings45,3 mm
d - Wellendurchmesser55,563 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes25 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie63,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes25 mm
H2 - Höhe des Gehäuses126 mm
J - Abstand der Montagebohrungen100 mm
L - Gehäuselänge140 mm
L1 - Länge Gehäusefuß40 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,35 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m