Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US212-39G2T20
- PG212N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 70 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 40 mm |
| B - Breite des Innenrings | 53,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 61,913 mm |
| E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 25 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 69,8 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 25 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 138 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 105 mm |
| L - Gehäuselänge | 150 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 50 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | M16 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 14,9 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 4,12 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |