Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
| A - Gehäusebreite | 50 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 28 mm |
| B - Breite des Innenrings | 30 mm |
| d - Wellendurchmesser | 30 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 70 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 90 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 18 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 130 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 121 mm |
| L - Gehäuselänge | 165 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 56 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 17 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 21 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 8 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 52,8 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,764 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |