• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPH206T04CO - SNR

USPH206T04CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite50 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite28 mm
B - Breite des Innenrings30 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe70 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie90 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes18 mm
H2 - Höhe des Gehäuses130 mm
J - Abstand der Montagebohrungen121 mm
L - Gehäuselänge165 mm
L1 - Länge Gehäusefuß56 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung21 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8 mm
Z - Breite über Abdeckungen52,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,758 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m