• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPH207T04CC - SNR

USPH207T04CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite30 mm
B - Breite des Innenrings32 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie95 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes19 mm
H2 - Höhe des Gehäuses140 mm
J - Abstand der Montagebohrungen127 mm
L - Gehäuselänge167 mm
L1 - Länge Gehäusefuß56 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung21 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen58,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,238 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m