• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPH208-24T20CO - SNR

USPH208-24T20CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite70 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite34 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser38,1 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe88 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie100 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes19 mm
H2 - Höhe des Gehäuses149 mm
J - Abstand der Montagebohrungen137 mm
L - Gehäuselänge184 mm
L1 - Länge Gehäusefuß58 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9 mm
Z - Breite über Abdeckungen69,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl32,6 kN
C0 - Statische Tragzahl19,9 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,844 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m