• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPH209-26NT04 - SNR

USPH209-26NT04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite70 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite36 mm
B - Breite des Innenrings41,2 mm
d - Wellendurchmesser41,275 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie105 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes20 mm
H2 - Höhe des Gehäuses157 mm
J - Abstand der Montagebohrungen146 mm
L - Gehäuselänge190 mm
L1 - Länge Gehäusefuß62 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,15 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m