• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPH210CO - SNR

USPH210CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite70 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite36 mm
B - Breite des Innenrings43,5 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe100 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie110 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes22 mm
H2 - Höhe des Gehäuses165 mm
J - Abstand der Montagebohrungen159 mm
L - Gehäuselänge206 mm
L1 - Länge Gehäusefuß65 mm
N - Abmessung der Montagebohrung20 mm
N1 - Länge Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,9 mm
Z - Breite über Abdeckungen74,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,674 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m