USPLE206T04 - SNR

USPLE206T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite41,5 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite27,5 mm
B - Breite des Innenrings30 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie39,7 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes14,5 mm
H2 - Höhe des Gehäuses79,5 mm
J - Abstand der Montagebohrungen119 mm
L - Gehäuselänge161,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
N1 - Länge Montagebohrung24,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,07 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m