USPLE207T20CC - SNR

USPLE207T20CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite44,5 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite30,5 mm
B - Breite des Innenrings32 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie46,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes16 mm
H2 - Höhe des Gehäuses91,5 mm
J - Abstand der Montagebohrungen129 mm
L - Gehäuselänge166 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
N1 - Länge Montagebohrung21,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen59,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,438 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m