Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US211-32G2T20
- PLE211N
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 60 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 39,5 mm |
| B - Breite des Innenrings | 45,3 mm |
| d - Wellendurchmesser | 50,8 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 61,3 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 23,2 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 128 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 170,5 mm |
| L - Gehäuselänge | 219,5 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 26 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 11,8 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 43,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 29,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 3,4 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |