• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPLE212-36T04CO - SNR

USPLE212-36T04CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite79,4 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite50,8 mm
B - Breite des Innenrings53,7 mm
d - Wellendurchmesser57,15 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe120 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie68,3 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes28,6 mm
H2 - Höhe des Gehäuses138,1 mm
J - Abstand der Montagebohrungen193,7 mm
L - Gehäuselänge245 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
N1 - Länge Montagebohrung29,1 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,9 mm
Z - Breite über Abdeckungen96,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,31 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m