USPP204-12T20 - SNR

USPP204-12T20

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite31,7 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite21,6 mm
B - Breite des Innenrings25 mm
d - Wellendurchmesser19,05 mm
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie25,4 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes2,4 mm
H2 - Höhe des Gehäuses49,9 mm
J - Abstand der Montagebohrungen76 mm
L - Gehäuselänge98,4 mm
N - Abmessung der Montagebohrung9 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,22 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m