USPP207-23T04 - SNR

USPP207-23T04

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite41 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite28,4 mm
B - Breite des Innenrings32 mm
d - Wellendurchmesser36,513 mm
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie39,7 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes4,4 mm
H2 - Höhe des Gehäuses77,5 mm
J - Abstand der Montagebohrungen106 mm
L - Gehäuselänge128,6 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,59 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m