• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USSP208-24CO - SNR

USSP208-24CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite31 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser38,1 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe88 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses120 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses61 mm
L - Gehäuselänge320 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte260 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9 mm
Z - Breite über Abdeckungen69,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Spannrahmen 2SPR21
Spannrahmen 3SPR22
Spannrahmen 4SPR24
Masse4,044 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m