Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
| A - Gehäusebreite | 31 mm |
| B - Breite des Innenrings | 34 mm |
| d - Wellendurchmesser | 40 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 88 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 120 mm |
| H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 61 mm |
| L - Gehäuselänge | 320 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 260 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 9 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 69,3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Spannrahmen 2 | SPR21 |
| Spannrahmen 3 | SPR22 |
| Spannrahmen 4 | SPR24 |
| Masse | 4,05 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |