UST209-26T04CO+WB - SNR

Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite50 mm
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz61 mm
B - Breite des Innenrings41,2 mm
d - Wellendurchmesser41,275 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe95 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte30 mm
G1 - GewindegrößeTR 24x5
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses233 mm
J - Abstand der Montagebohrungen192 mm
L - Gehäuselänge520 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte108 mm
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube590 mm
m - Abstand der Montagebohrungen219 mm
m1 - Abstand der Montagebohrungen22 mm
N - Abmessung der Montagebohrung15
P - Max Verfahrweg300 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,2 mm
SW - Größe Schraubenschlüssel15 mm
T - Blechdicke6 mm
Z - Breite über Abdeckungen70,2 mm
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse10,312 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m