UST210-31N - SNR

UST210-31N

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusebreite49 mm
A1 - Breite Führungsnut16 mm
A237 mm
B - Breite des Innenrings43,5 mm
d - Wellendurchmesser49,213 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses117 mm
H1 - Abstand Führungsnuten102 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses83 mm
L - Gehäuselänge149 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte90 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes16 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche86 mm
N - Abmessung der Montagebohrung29 mm
N1 - Höhe Aussparung19 mm
N2 - Breite Aussparung49 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,38 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m