UST211-32T20 - SNR

UST211-32T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite64 mm
A1 - Breite Führungsnut22 mm
A238 mm
B - Breite des Innenrings45,3 mm
d - Wellendurchmesser50,8 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses146 mm
H1 - Abstand Führungsnuten130 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses102 mm
L - Gehäuselänge171 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte106 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes19 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche95 mm
N - Abmessung der Montagebohrung35 mm
N1 - Höhe Aussparung25 mm
N2 - Breite Aussparung64 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,9 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m