UST211-32T20CC+WB - SNR

Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite65 mm
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz71,5 mm
B - Breite des Innenrings45,3 mm
d - Wellendurchmesser50,8 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe110 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte38 mm
G1 - GewindegrößeTR 30x6
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses301 mm
J - Abstand der Montagebohrungen240 mm
L - Gehäuselänge542 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte114 mm
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube631 mm
m - Abstand der Montagebohrungen230 mm
m1 - Abstand der Montagebohrungen22 mm
N - Abmessung der Montagebohrung15
P - Max Verfahrweg300 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11,8 mm
SW - Größe Schraubenschlüssel19 mm
T - Blechdicke6 mm
Z - Breite über Abdeckungen76,8 mm
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse16,665 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m