Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US211-35G2
- SCC211
- SCOU211-35
- T211N
- WB211
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 65 mm |
| A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz | 71,5 mm |
| B - Breite des Innenrings | 45,3 mm |
| d - Wellendurchmesser | 55,563 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 110 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 38 mm |
| G1 - Gewindegröße | TR 30x6 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 301 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 240 mm |
| L - Gehäuselänge | 542 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 114 mm |
| L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube | 631 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen | 230 mm |
| m1 - Abstand der Montagebohrungen | 22 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 15 |
| P - Max Verfahrweg | 300 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 11,8 mm |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 19 mm |
| T - Blechdicke | 6 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 76,8 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 43,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 29,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 16,612 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |