Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
| A - Gehäusebreite | 64 mm |
| A1 - Breite Führungsnut | 22 mm |
| A2 | 38 mm |
| B - Breite des Innenrings | 45,3 mm |
| d - Wellendurchmesser | 55,563 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 110 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 146 mm |
| H1 - Abstand Führungsnuten | 130 mm |
| H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 102 mm |
| L - Gehäuselänge | 171 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 106 mm |
| L2 - Dicke des Befestigungsendes | 19 mm |
| L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 95 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 35 mm |
| N1 - Höhe Aussparung | 25 mm |
| N2 - Breite Aussparung | 64 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 11,8 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 76,8 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 43,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 29,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 4,012 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |