UST211T20CO - SNR

UST211T20CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite64 mm
A1 - Breite Führungsnut22 mm
A238 mm
B - Breite des Innenrings45,3 mm
d - Wellendurchmesser55 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe110 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses146 mm
H1 - Abstand Führungsnuten130 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses102 mm
L - Gehäuselänge171 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte106 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes19 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche95 mm
N - Abmessung der Montagebohrung35 mm
N1 - Höhe Aussparung25 mm
N2 - Breite Aussparung64 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11,8 mm
Z - Breite über Abdeckungen76,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,012 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m