UST212-36T04CC+WB - SNR

Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite65 mm
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz76,8 mm
B - Breite des Innenrings53,7 mm
d - Wellendurchmesser57,15 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe120 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte38 mm
G1 - GewindegrößeTR 30x6
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses301 mm
J - Abstand der Montagebohrungen240 mm
L - Gehäuselänge568 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte127 mm
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube651 mm
m - Abstand der Montagebohrungen243 mm
m1 - Abstand der Montagebohrungen22 mm
N - Abmessung der Montagebohrung15
P - Max Verfahrweg300 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,9 mm
SW - Größe Schraubenschlüssel19 mm
T - Blechdicke6 mm
Z - Breite über Abdeckungen90 mm
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse17,832 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m